chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-306KK1-CF-L15000/I5000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-306KK1-CF-L15000/I5000
ID de la commande 9910737
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
2 fils
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...1200 °C
Qualité de boîtier
Inconel 600/Nylon
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Câble
Sortie électrique
Tension
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-306KK1-CF-L15000/I5000
Tension
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-40...1200 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
186,67 €
Total de l'article
186,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support