chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Certificat d'étalonnage
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809
ID de la commande 9910752
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
4 fils
Longueur de câble (m)
2
Plage de mesure
-50...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
10
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
sans connecteur
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Plage de mesure
-50...120 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
33,66 €
Total de l'article
33,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support