chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Détection de température Sonde
TP-306B-CF-L1550/D809
ID de la commande 9910753
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
24,20 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-306B-CF-L1550/D809
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
4 fils
Format
Sonde de température
Homologations
cULus
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...105 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
1550
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Câble
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-50
Type de connecteur
sans connecteur
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-50...105 °C
Total de l'article
24,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support