chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-310BHT-M8-H1141-L10-1M/D809 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-310BHT-M8-H1141-L10-1M/D809
ID de la commande 9910803
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
Capteur d'immersion
Fonction de sortie
4 fils
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...120 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
10
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-50
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-310BHT-M8-H1141-L10-1M/D809
Résistance
Plage de mesure
-50...120 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
32,67 €
Total de l'article
32,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support