chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TP-303B-M6-L15-6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-303B-M6-L15-6M
ID de la commande 9910810
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Sonde de température
Longueur de câble (m)
6
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-50...105 °C
Profondeur d'immersion L (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Câble
Sortie électrique
Résistance
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-303B-M6-L15-6M
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Résistance
Plage de mesure
-50...105 °C
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
153,89 €
Total de l'article
153,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support