- Mode de protection
- IP67
- Fonction de l'élément de commutation
- programmable N.F. / N.O.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- sans afficheur (sonde intégrée)
- Raccord de processus
- pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
- Profondeur d'immersion L (mm)
- 200
- Type de détection
- en contact avec le milieu
- Protocole de communication
- IO-Link
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Type de connecteur
- M12 × 1
- Matériau de boîtier
- acier inoxydable/plastique
- Qualité de boîtier
- 1.4404 (AISI 316L)
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Conditions de montage
- détecteur d'immersion
- Tension de service
- DC
- Plage de mesure
- -50…350 °C
- Sortie électrique
- Sortie de courant (2 conducteurs), Sortie de commutation