chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TP-308KK1-CF-L1265/I065 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détection de température Sonde
TP-308KK1-CF-L1265/I065
ID de la commande 9910850
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
2 fils
Format
Sonde de température
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure
-40...1200 °C
Qualité de boîtier
Inconel 600/Nylon
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Raccordement électrique
Câble
Sortie électrique
Tension
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Sortie électrique
Tension
Raccord de processus
pour les raccords par bague de serrage, tuyaux de protection ou pour un montage direct
Plage de mesure
-40...1200 °C
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de température
TP-308KK1-CF-L1265/I065
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
120,67 €
Total de l'article
120,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support