chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI7-M18-IOLU69X2-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif avec sortie analogique et communication IO-Link
NI7-M18-IOLU69X2-H1141
ID de la commande 100001078
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
1
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI7-M18-IOLU69X2-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
151,14 €
Total de l'article
151,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support