chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI75U-Q80-RP6X2-H1143 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
NI75U-Q80-RP6X2-H1143
ID de la commande 100001311
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
92 mm x 80 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
75
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
75
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
193,71 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI75U-Q80-RP6X2-H1143
Total de l'article
193,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support