chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI3-EH04F-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif front acier inoxydable
NI3-EH04F-AP6X
ID de la commande 100001785
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur entièrement métallique, Résistant à la pression
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 4 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1.2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
1.4305 (AISI 303)
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI3-EH04F-AP6X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
143,11 €
Total de l'article
143,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support