chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI1U-EH04-AN6X-0.3-RS4/S1160 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI1U-EH04-AN6X-0.3-RS4/S1160
ID de la commande 100001992
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox3
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube lisse
Format
⌀ 4 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1U-EH04-AN6X-0.3-RS4/S1160
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
1
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
114,22 €
Total de l'article
114,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support