chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15-EM30-LIU/S939-S1205 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
NI15-EM30-LIU/S939-S1205 7M
ID de la commande 100002075
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
2
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15-EM30-LIU/S939-S1205 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
269,83 €
Total de l'article
269,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support