chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DBI5U-M18E-AP4X3 12M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif contrôleur de rotation
DBI5U-M18E-AP4X3 12M
ID de la commande 100002434
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
contrôle de rotation
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
12
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
DBI5U-M18E-AP4X3 12M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
290,07 €
Total de l'article
290,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support