chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI0.8-EH03-RN6X 5M
ID de la commande 100002681
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
129,03 €
Total de l'article
129,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI0.8-EH03-RN6X 5M
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube lisse
Format
⌀ 3 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
0.8
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
Polyester
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
0.8
Contacter le service de Support