chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI8-Q10-VP68X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour utilisation dans des réseaux de bord véhicule
BI8-Q10-VP68X2
ID de la commande 100003017
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Sn +, Spécification véhicule utilitaire
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
Certificat de type E1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8-Q10-VP68X2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
81,62 €
Total de l'article
81,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support