chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI15-EM30-AP6/S907 20M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI15-EM30-AP6/S907 20M
ID de la commande 100003688
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.2
Longueur de câble (m)
20
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Qualité face active
PEEK
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
160
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
490,93 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15-EM30-AP6/S907 20M
Total de l'article
4 909,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support