chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI7C-EM18-VP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Pour la détection des matériaux en carbone
BI7C-EM18-VP6X-H1141
ID de la commande 100015715
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Détection de carbone
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1.5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
7
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
7
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI7C-EM18-VP6X-H1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
97,79 €
Total de l'article
97,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support