chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
BI12-M30-AD6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI12-M30-AD6X
ID de la commande 100018014
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
12
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
12
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI12-M30-AD6X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
57,75 €
Total de l'article
57,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support