chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI10-EM18-LIU/S1205 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec sortie analogique
NI10-EM18-LIU/S1205 7M
ID de la commande 100021604
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
bleu foncé
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
LCP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI10-EM18-LIU/S1205 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
231,88 €
Total de l'article
231,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support