chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI5-K09-Y1 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif en forme de fourche
SI5-K09-Y1 7M
ID de la commande 100024607
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Bleu
Entrefer (mm)
5
Fonction de sortie
NAMUR
Format
fourche optique
Fréquence de commutation (kHz)
5
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI5-K09-Y1 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
73,92 €
Total de l'article
73,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support