chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
chevron_left
Menu
NI30-Q130WD-ADZ30X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Pour des conditions d'environnement extrêmes
NI30-Q130WD-ADZ30X2
ID de la commande 100027541
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
130 mm x 57 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
30
Qualité de boîtier
PPS-GF30
Qualité face active
PPS-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
AC/DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
30
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
396,77 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI30-Q130WD-ADZ30X2
Total de l'article
396,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support