chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI14-M18-VP6X-H1141/S1392-S1394 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Avec une distance de commutation accrue
NI14-M18-VP6X-H1141/S1392-S1394
ID de la commande 100046065
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
14
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
14
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI14-M18-VP6X-H1141/S1392-S1394
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
110,88 €
Total de l'article
1 108,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support