chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI14-M18-VP6X-2.2-DTM04-4P | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
NI14-M18-VP6X-2.2-DTM04-4P
ID de la commande 100049979
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
14
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
Deutsch DTM04_4P
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI14-M18-VP6X-2.2-DTM04-4P
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
14
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
159,28 €
Total de l'article
1 592,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support