chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI4-DSU35TC-2AP6X2/S3651 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif détecteur double pour actionneurs d'électrovannes
NI4-DSU35TC-2AP6X2/S3651
ID de la commande 100051717
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Capteur double pour actionneurs d'électrovannes
Fréquence de commutation (kHz)
0.05
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
PP-GF30
Qualité face active
PP-GF30
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-DSU35TC-2AP6X2/S3651
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
172,37 €
Total de l'article
172,37 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support