chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif À portée élevée
NI40U-CP40-VP6X2-H1141/S1384
ID de la commande 100055451
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI40U-CP40-VP6X2-H1141/S1384
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Sn +, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
40
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
40
Groupe de prix
E2
Prix de liste
153,47 €
Total de l'article
153,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support