chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI3-EG08K-Y1X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI3-EG08K-Y1X-H1341
ID de la commande 1003704
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
5
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF20
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
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
3
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI3-EG08K-Y1X-H1341
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
69,63 €
Total de l'article
69,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support