chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI1.5-EH6.5-Y1 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI1.5-EH6.5-Y1 7M
ID de la commande 1004605
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Bleu
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube lisse
Format
⌀ 6,5 mm
Fréquence de commutation (kHz)
5
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1.5-EH6.5-Y1 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
1.5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
59,95 €
Total de l'article
59,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support