chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur inductif
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14M
ID de la commande 1005434
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
101,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3-EG12-RY1/S1000 0.14M
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Bleu
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
4
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
0.14
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
3
Total de l'article
101,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support