chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI20-K40-Y1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI20-K40-Y1
ID de la commande 10073
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
Bleu
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube lisse
Format
⌀ 40 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.15
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20-K40-Y1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
93,50 €
Total de l'article
93,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support