chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI50-K90SR-Y1/S100 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI50-K90SR-Y1/S100
ID de la commande 1007421
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
130 mm x 75 mm x 60 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI50-K90SR-Y1/S100
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
235,07 €
Total de l'article
235,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support