chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SI2-K08-Y1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif en forme de fourche
SI2-K08-Y1
ID de la commande 1007700
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Entrefer (mm)
2
Fonction de sortie
NAMUR
Format
fourche optique
Fréquence de commutation (kHz)
2.5
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
0.21
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
fils toronnés
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
fils toronnés
Fonction de sortie
NAMUR
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
SI2-K08-Y1
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
43,23 €
Total de l'article
43,23 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support