chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI60-Q80-Y1X 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI60-Q80-Y1X 10M
ID de la commande 1008704
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
Bleu
Dimensions (L x l x H)
92 mm x 80 mm x 40 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
60
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI60-Q80-Y1X 10M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
60
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
189,09 €
Total de l'article
189,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support