chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI10-P30-Y1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI10-P30-Y1
ID de la commande 10097
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
Bleu
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-P30-Y1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
64,46 €
Total de l'article
64,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support