chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-P18-Y0/S240 3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI5-P18-Y0/S240 3M
ID de la commande 10402
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
brun
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Longueur de câble (m)
3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-P18-Y0/S240 3M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
138,49 €
Total de l'article
138,49 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support