chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI40-CP80-Y1/S100-S10
ID de la commande 10403
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
40
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI40-CP80-Y1/S100-S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
40
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
208,67 €
Total de l'article
208,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support