chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4-T12-Y0/S128 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI4-T12-Y0/S128
ID de la commande 1041402
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube lisse
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
Téflon
Qualité face active
Téflon
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-T12-Y0/S128
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
150,70 €
Total de l'article
150,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support