chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-P18-Y0/S74 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI5-P18-Y0/S74 7M
ID de la commande 1046909
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-P18-Y0/S74 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
333,74 €
Total de l'article
333,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support