chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4-DS20-2Y1X2-H1146 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif détecteur double pour actionneurs d'électrovannes
NI4-DS20-2Y1X2-H1146
ID de la commande 1050012
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
41,5 mm x 45 mm x 20 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Capteur double pour actionneurs d'électrovannes
Fréquence de commutation (kHz)
0.05
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-DS20-2Y1X2-H1146
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
130,02 €
Total de l'article
130,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support