chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif détecteur double avec plage de température étendue
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97
ID de la commande 1051017
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-DSU35TC-2Y1X2/S97
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
62 mm x 60 mm x 35,4 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Capteur double pour actionneurs d'électrovannes
Fréquence de commutation (kHz)
0.05
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
PP-GF30
Qualité face active
PP-GF30
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
4
Groupe de prix
E1
Prix de liste
189,20 €
Total de l'article
189,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support