chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI8-P18-Y0/S233 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI8-P18-Y0/S233 10M
ID de la commande 10725
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
Brun-rouge
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
8
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8-P18-Y0/S233 10M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
176,66 €
Total de l'article
176,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support