chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI8-P18-Y1/S139-S1261 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For Underwater Applications
NI8-P18-Y1/S139-S1261
ID de la commande 1072509
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Immergé
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
POM
Qualité face active
POM
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI8-P18-Y1/S139-S1261
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
86,46 €
Total de l'article
86,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support