chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BID2-G180-Y0-H1141/S212 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour hautes pressions
BID2-G180-Y0-H1141/S212
ID de la commande 1088500
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
PA12-GF30
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
BID2-G180-Y0-H1141/S212
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NAMUR
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
207,35 €
Total de l'article
207,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support