chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI2-Q10S-RZ31X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI2-Q10S-RZ31X
ID de la commande 1314300
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
27,8 mm x 16 mm x 10,2 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
PP-GF20
Qualité face active
PP-GF20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-Q10S-RZ31X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
120,12 €
Total de l'article
120,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support