chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI40-CP80-AZ3X2/S85-S90 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
NI40-CP80-AZ3X2/S85-S90 10M
ID de la commande 1340522
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
80 mm x 80 mm x 41 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
40
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
40
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI40-CP80-AZ3X2/S85-S90 10M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
301,07 €
Total de l'article
301,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support