chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur inductif
BI15-K40SR-FZ3X2
ID de la commande 13423
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube lisse
Format
⌀ 40 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
ABS
Qualité face active
ABS
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI15-K40SR-FZ3X2
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
169,62 €
Total de l'article
169,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support