chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI20NF-CP40-FZ3X2/S10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif avec caractéristiques de détection sélective
NI20NF-CP40-FZ3X2/S10
ID de la commande 13782
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
selectif NF
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
114 mm x 40 mm x 40 mm
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
20
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
boîte à bornes
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
CA
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI20NF-CP40-FZ3X2/S10
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
20
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
197,89 €
Total de l'article
197,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support