chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor For Underwater Applications
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M
ID de la commande 1384304
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Immergé
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
POM
Qualité face active
POM
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-P18-AZ3/S139-S1261 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
2 fils
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
204,16 €
Total de l'article
204,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support