chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI20R-W30-DAP6X-H1141/250MS/S204 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif détecteur annulaire
BI20R-W30-DAP6X-H1141/250MS/S204
ID de la commande 14032
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie dynamique
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20.1
Dimensions (L x l x H)
60 mm x 35 mm x 30 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
détecteur annulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.004
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20R-W30-DAP6X-H1141/250MS/S204
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20.1
Fonction de sortie
PNP
Total de l'article
229,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
229,24 €