chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Capteur inductif détecteur annulaire
BI6R-W30-DAN6X-H1141
ID de la commande 14037
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
229,24 €
Total de l'article
229,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI6R-W30-DAN6X-H1141
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie dynamique
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
6.1
Dimensions (L x l x H)
60 mm x 35 mm x 30 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
détecteur annulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.008
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
6.1
Fonction de sortie
NPN
Contacter le service de Support