chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI20R-Q14-AN6X2 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif détecteur annulaire
BI20R-Q14-AN6X2
ID de la commande 1406320
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur angulaire, sortie statique
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20.1
Dimensions (L x l x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
détecteur annulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.008
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Diamètre intérieur d'anneau D (mm)
20.1
Fonction de sortie
NPN
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI20R-Q14-AN6X2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
149,27 €
Total de l'article
149,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support